A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
A szabvány különböző burkolati anyagokkal
Méret
Ø 8 x 30.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Alkalmazás
rugalmas szerelés
> 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek
> 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek
Rögzítés
kapcsok
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
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | |
|
25.450 HUF
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Alkalmazás |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
rugalmas szerelés > 20 mm-es kapcsolási távolságok lehetségesek |
| Rögzítés | kapcsok | kapcsok | kapcsok |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott