A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
változó
Méret
9 x 4.8 x 16 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Alkalmazás
Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való.
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Listás ár
|
20.367 HUF
Listás ár
|
22.077 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|
| Méret | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Alkalmazás | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | - | - |
| Ház anyaga | LCP | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott