A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
Méret
26 x 15 x 24 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Ház anyaga
alumínium
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10000 Hz
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
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
40.034 HUF
Listás ár
|
22.340 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Ház anyaga | alumínium | PBT | LCP |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| csatlakozó | - | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Alkalmazás | - |
Pneumatikus hengerek vonórudakkal Pneumatikus henger DUO sínnel Körprofilú hengerek profilhenger |
- |
| horonyalak | - | - | változó |
| Kábel | - | - | PUR, 0.2 m |
Csak a CAD modell letöltése támogatott