A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyújtórúdhengerekhez
Méret
33 x 23 x 11 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 5 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek vonórudakkal
Pneumatikus henger DUO sínnel
Körprofilú hengerek
profilhenger
Pneumatikus henger DUO sínnel
Körprofilú hengerek
profilhenger
Ház anyaga
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
21.813 HUF
Listás ár
|
21.376 HUF
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Alkalmazás |
Pneumatikus hengerek vonórudakkal Pneumatikus henger DUO sínnel Körprofilú hengerek profilhenger |
nagyobb aktorok | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Ház anyaga | PBT | LCP | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| horonyalak | - | változó | T-horony |
| Rögzítés | - | - | felülről T-horonyba illeszthető |
Csak a CAD modell letöltése támogatott