A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző horonyformákhoz, pozíciótartó tartási szögekkel
horonyalak
változó
Méret
25.5 x 3 x 4.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M5x0,5-apa
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | |
|
22.822 HUF
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
26.414 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|
| Méret | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M5x0,5-apa | M5x0,5-apa | M5x0,5-apa |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m |
| Ház anyaga | LCP | PBT | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Alkalmazás | - | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott