A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 10.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 5 m
Ház anyaga
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
21.376 HUF
Listás ár
|
22.077 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó |
|---|---|---|
| Méret | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Ház anyaga | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott