A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 10.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Hamarosan már nem elérhető
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 305K-PS-C-2-SA95-S4-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 | |
|
37.143 HUF
Listás ár
|
38.066 HUF
Listás ár
|
39.771 HUF
Listás ár
|
33.246 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|---|
| Méret | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 4--pólusú | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, 4--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Kábel | PUR, 0.3 m | 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Ház anyaga | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Alkalmazás | - | - | miniatűr aktorok | Az optimalizált reakcióút révén főként a rövid löketű hengerekhez való. |
| Rögzítés | - | - | BMF 303-HW* tartóidom | BMF 303-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott