A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 10.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
PUR, 0.2 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K/HW23-PS-C-2-SA2-S49-00,2 ASM | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|
| Méret | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Kábel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m |
| Ház anyaga | LCP | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Alkalmazás | - | miniatűr aktorok | nagyobb aktorok |
| Rögzítés | - | BMF 303-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott