Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Különböző horonyformákhoz ferde csatlakozóval

horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 33.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Alkalmazás
nagyobb aktorok
Hegesztési tartomány
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 33.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Alkalmazás
nagyobb aktorok
Hegesztési tartomány
Rögzítés
BMF 305-HW* tartóidom
Ház anyaga
alumínium
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
10 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
hegesztésálló (AC)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné