A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
T-horony
Méret
29 x 6.2 x 4.4 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 5 m
Ház anyaga
LCP
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
14.325 HUF
Listás ár
|
10.595 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony | T-horony |
|---|---|---|---|---|
| Méret | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 2 m | TPU, 2 m |
| Ház anyaga | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Alkalmazás | - | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Rögzítés | - | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető |
Csak a CAD modell letöltése támogatott