A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Méret
25 x 11.9 x 26 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Alkalmazás
Körprofilú hengerek
Pneumatikus hengerek trapézhoronnyal
Pneumatikus hengerek trapézhoronnyal
Rögzítés
tömlőbilinccsel
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
| BMF 32M-PS-C-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
22.077 HUF
Listás ár
|
32.019 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Alkalmazás |
Körprofilú hengerek Pneumatikus hengerek trapézhoronnyal |
Körprofilú hengerek Pneumatikus hengerek trapézhoronnyal |
| Rögzítés | tömlőbilinccsel | tömlőbilinccsel |
| Ház anyaga | alumínium | alumínium |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Mágneses térnek ellenálló | - | hegesztésálló (AC) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott