A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző horonyformákhoz ferde csatlakozóval
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 9 x 26.2 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Alkalmazás
nagyobb aktorok
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
| BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,1 | |
|
20.367 HUF
Listás ár
|
22.077 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó | változó |
|---|---|---|---|
| Méret | 33.5 x 9 x 26.2 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Alkalmazás | nagyobb aktorok | nagyobb aktorok | nagyobb aktorok |
| Rögzítés | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom | BMF 305-HW* tartóidom |
| Ház anyaga | alumínium | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Kábel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.1 m |
Csak a CAD modell letöltése támogatott