Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMF008N

BMF 307K-R-AS-L-3-00,4

Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban

horonyalak
T-horony
Méret
29 x 6.2 x 4.4 mm
működési elv
Reed-kapcsoló (2 huzal)
Kábel
PVC, 0.4 m
Ház anyaga
LCP
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
horonyalak
T-horony
Méret
29 x 6.2 x 4.4 mm
működési elv
Reed-kapcsoló (2 huzal)
Kábel
PVC, 0.4 m
Ház anyaga
LCP
Kapcsolókimenet
Reed-kapcsoló (2 huzal), polarizált záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
1000 Hz
Üzemi feszültség Ub
4...30 VDC/4...30 VAC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP65
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné