A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-nyíláshoz
horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Ház anyaga
PA 12
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
| BMF 235K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 235K-H-PO-C-A2-PU-02 | |
|
14.325 HUF
Listás ár
|
33.246 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony |
|---|---|---|
| Méret | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | - |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Alkalmazás | - | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Rögzítés | - | felülről T-horonyba illeszthető |
| Tanítási funkció | - | 2 kapcsolási pont |
Csak a CAD modell letöltése támogatott