A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-nyíláshoz
horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
19.185 HUF
Listás ár
|
18.658 HUF
Listás ár
|
28.168 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, 3--pólusú | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Alkalmazás | - | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | - |
| Rögzítés | - | felülről T-horonyba illeszthető | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott