A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
változó
Méret
33.5 x 5 x 10.5 mm
működési elv
Reed-kapcsoló (2 huzal)
Kábel
PVC, 5 m
Ház anyaga
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
5.828 HUF
Listás ár
|
5.391 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | változó | változó |
|---|---|---|
| Méret | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| működési elv | Reed-kapcsoló (2 huzal) | Reed-kapcsoló (2 huzal) |
| Kábel | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Ház anyaga | LCP | LCP |
| Kapcsolókimenet | Reed-kapcsoló (2 huzal), polarizált záró (NO) | Reed-kapcsoló (2 huzal), polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Környezeti hőmérséklet | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Alkalmazás | - | nagyobb aktorok |
| Rögzítés | - | BMF 305-HW* tartóidom |
Csak a CAD modell letöltése támogatott