A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágnesestér-érzékelők különböző kialakításban
horonyalak
C-horony
Méret
24 x 3 x 3.75 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 3--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
18.444 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony |
|---|---|---|
| Méret | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 3--pólusú | M8x1-apa, 3--pólusú |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Alkalmazás | Pneumatikus henger C-horonnyal, pl. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nem alkalmas a Festo ADVC és AEVC típuscsaládhoz) | Objektumfelismerés |
| Rögzítés | felülről C-horonyba illeszthető | M2 csavar |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 500 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott