A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző nyílásokhoz 2 érzékelőfejjel
horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 5 x 5.5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR, 0.5 m
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
| BMF 235K-NS-C-2A-SA95-S4-00,5 | BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 405KF-NS-C-2A-S4-00,3 | |
|
28.168 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
24.268 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, 3--pólusú | M12x1-apa, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR, 0.5 m | PUR, 0.3 m | TPE-V, 0.3 m |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PP |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...100 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
IP67 IP68 IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
| Alkalmazás | - | Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | - |
| Rögzítés | - | felülről T-horonyba illeszthető | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Csak a CAD modell letöltése támogatott