A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
C-nyíláshoz és több kapcsolási ponthoz (tanítási funkció)
horonyalak
C-horony
Méret
20 x 2.9 x 3.6 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M8x1-apa, 4--pólusú
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | |
|
34.952 HUF
Listás ár
|
42.444 HUF
Listás ár
|
44.854 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony | C-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M8x1-apa, 4--pólusú | M8x1-apa, 4--pólusú | M8x1-apa, 4--pólusú |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Alkalmazás | Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. | Pneumatikus henger C-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. |
| Rögzítés | felülről C-horonyba illeszthető | felülről C-horonyba illeszthető | felülről C-horonyba illeszthető |
| Tanítási funkció | 2 kapcsolási pont | 8 kapcsolási pont | 8 kapcsolási pont |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interfész | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott