Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMF00LC

BMF 235K-H-PI-C-A8-S4-00,3

T-nyíláshoz és több kapcsolási ponthoz (tanítási funkció)

horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 6.2 x 5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR, 0.3 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
horonyalak
T-horony
Méret
23.5 x 6.2 x 5 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR, 0.3 m
Alkalmazás
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton.
Rögzítés
felülről T-horonyba illeszthető
Tanítási funkció
8 kapcsolási pont
Ház anyaga
PA 12
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...80 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné