Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMF00LN

BMF 405KF-NO-C-2A-EY-05

T-nyíláshoz és higiénikus területeken történő használathoz

Special characteristics
Washdown
horonyalak
T-horony
Méret
5 x 5.4 x 27 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
TPE-V, 5 m
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Special characteristics
Washdown
horonyalak
T-horony
Méret
5 x 5.4 x 27 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
TPE-V, 5 m
Ház anyaga
PP
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
Kapcsolási frekvencia
10000 Hz
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...100 °C
Védettség
IP67
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné