A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-nyíláshoz és higiénikus területeken történő használathoz
Special characteristics
Washdown
horonyalak
T-horony
Méret
5 x 5.4 x 27 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 3--pólusú, A-kódolt
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | |
|
24.268 HUF
Listás ár
|
24.527 HUF
Listás ár
|
26.613 HUF
Listás ár
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony |
| Méret | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 3--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPE-V, 0.3 m | TPE-V | TPE-V |
| Ház anyaga | PP | PP | PP |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...100 °C | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Védettség |
IP67 IP68 IP69K |
IP69K | IP69K |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott