A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
T-nyíláshoz és hegesztési permetekkel terhelt, zord környezetben való használathoz
horonyalak
T-horony
Méret
5 x 6.4 x 34 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
TPU hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S4-00,3 | |
|
32.983 HUF
Listás ár
|
32.983 HUF
Listás ár
|
32.983 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | T-horony | T-horony | T-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | TPU hegesztési szikrákkal szemben ellenálló narancs, 300 mm | TPU hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 300 mm | szilikon hegesztési szikrákkal szemben ellenálló fekete, 300 mm |
| Alkalmazás |
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. Hegesztési tartomány |
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. Hegesztési tartomány |
Pneumatikus hengerek T-horonnyal. A méreteket lásd a terméknézetben látható vázlaton. Hegesztési tartomány |
| Rögzítés | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető | felülről T-horonyba illeszthető |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Kapcsolókimenet | IO konfigurálható záró/nyitó (NO/NC) | IO konfigurálható záró/nyitó (NO/NC) | IO konfigurálható záró/nyitó (NO/NC) |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott