A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
C-nyíláshoz
horonyalak
C-horony
Méret
3.6 x 2.9 x 24 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
Kábel
PUR, 2 m
Alkalmazás
Objektumfelismerés
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 | |
|
14.325 HUF
Listás ár
|
15.289 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony |
|---|---|---|
| Méret | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Alkalmazás | Objektumfelismerés | Objektumfelismerés |
| Rögzítés | M2 csavar | M2 csavar |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott