A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Különböző nyílásokhoz 2 érzékelőfejjel
horonyalak
C-horony
Méret
24 x 2.9 x 24 mm
működési elv
Mágnesesmező-érzékelő
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Kábel
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-SA1-S4-00,3 | |
|
28.168 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
18.444 HUF
Listás ár
|
|
| horonyalak | C-horony | C-horony | C-horony |
|---|---|---|---|
| Méret | 24 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 24 x 2.9 x 24 mm |
| működési elv | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő | Mágnesesmező-érzékelő |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | TPE hegesztési szikrákkal szemben ellenálló, 0.3 m |
| Alkalmazás | Objektumfelismerés | Objektumfelismerés | Objektumfelismerés |
| Rögzítés | M2 csavar | M2 csavar | M2 csavar |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Csak a CAD modell letöltése támogatott