Törölt

BML08Z7

BML-S1G0-S71F-M5EA-D0-KA05

Abszolút lineáris kódoló

Méret
16 x 18.5 x 80.3 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
SSI;Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
mérési tartomány
10 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett, krómozott
Interfész
SSI;Analóg sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
mérési tartomány
10 m
felbontás
5 µm
Olvasási távolság
0.01...0.8 mm
Üzemi feszültség Ub
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...70 °C
Védettség
IP67
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Interfészkódolás
szürke
Engedély / megfelelőség
cURus
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné