Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BML09N6

BML-S2C0-Q51G-M600-N0-KF05

Inkrementális lineáris távolságmérő rendszer és forgásszögmérő rendszer

Méret
10 x 25 x 35 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
PBT
Interfész
Digitális A/B (RS422)
felbontás
10 µm
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
10 x 25 x 35 mm
csatlakozó
Kábel, 5 m, PUR
Ház anyaga
PBT
Interfész
Digitális A/B (RS422)
felbontás
10 µm
Olvasási távolság
0.01...6.5 mm
linearitás maximális eltérése
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
referenciajel
referenciajel nélkül
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-20...80 °C
Védettség
IP67
járatirány
a mérőtesthez hosszában
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné