Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BMP000Z

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

mérési tartomány
128 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm
Ismétlési pontosság
100 µm
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
mérési tartomány
128 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm
Ismétlési pontosság
100 µm
Linearitás eltérésének típusa
±250 µm
Üzemi feszültség Ub
15...30 VDC
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR
Ház anyaga
PA 12
alumínium
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné