A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
mérési tartomány
256 mm
Méret
17.5 x 9.6 x 266 mm
Interfész
IO-Link 1.1
felbontás
≤ 1 µm
Ismétlési pontosság
100 µm
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
| BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P00,5-S4 | |
|
138.761 HUF
Listás ár
|
136.355 HUF
Listás ár
|
81.032 HUF
Listás ár
|
|
| mérési tartomány | 256 mm | 224 mm | 32 mm |
|---|---|---|---|
| Méret | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 17.5 x 9.6 x 42 mm |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| felbontás | ≤ 1 µm | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analóg) |
| Ismétlési pontosság | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Linearitás eltérésének típusa | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Üzemi feszültség Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR |
| Ház anyaga |
PA 12 alumínium |
PA 12 alumínium |
PA 12 alumínium |
| Környezeti hőmérséklet | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| analóg kimenet | - | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA |
Csak a CAD modell letöltése támogatott