Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)

Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
8x PNP, 2-es típus
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
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
8x PNP, 2-es típus
Analóg bemenetek
4x analóg, áramerősség (4…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Összegáram US, érzékelő
4 A
Ház anyaga
PA, átlátszó
Méret
50 x 30.8 x 115 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
30 ms
BE folyamatadatok
10 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné