A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link szeleptömb-csatlakozók
kivitel
Szeleptömb-csatlakozó
Alkalmazás
Festo többpólusú csatlakozóval D-Sub 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn
Bosch Rexroth LS04
Bosch Rexroth LS04
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-750-V02-K007 | BNI IOL-750-V09-K007 | |
|
81.304 HUF
Listás ár
|
-
Listás ár
|
|
| kivitel | Szeleptömb-csatlakozó | Szeleptömb-csatlakozó |
|---|---|---|
| Alkalmazás |
Festo többpólusú csatlakozóval D-Sub 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn Bosch Rexroth LS04 |
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn Bosch Rexroth LS04 |
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| kábelhossz L | 0.6 m | 0.6 m |
| Kimenetek, szám | 16 | 16 |
| Kimenő áram max. UA, aktor | 400 mA | - |
| Összegáram UA, aktor | 2 A | 4 A |
| Funkció |
3 pólusú csatlakozó Aktor táp a Pin 1-en |
3 pólusú csatlakozó Aktor táp a Pin 1-en |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Méret | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP40, bedugaszolt állapot | IP40, bedugaszolt állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 3.0 ms | 3.0 ms |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott