Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI006E

BNI IOL-750-V09-K007

IO-Link szeleptömb-csatlakozók

kivitel
Szeleptömb-csatlakozó
Alkalmazás
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn
Bosch Rexroth LS04
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
Szeleptömb-csatlakozó
Alkalmazás
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn
Bosch Rexroth LS04
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
kábelhossz L
0.6 m
Kimenetek, szám
16
Összegáram UA, aktor
4 A
Funkció
3 pólusú csatlakozó
Aktor táp a Pin 1-en
Ház anyaga
PA
Méret
53 x 61 x 12.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP40, bedugaszolt állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3.0 ms
KI folyamatadatok
2 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné