A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link szeleptömb-csatlakozók
kivitel
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Alkalmazás
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-751-V03-K007 | BNI IOL-751-V10-K007 | |
|
-
Listás ár
|
58.693 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Power Aux szelepsziget csatlakozó | Power Aux szelepsziget csatlakozó |
|---|---|---|
| Alkalmazás | SMC VQC 1000/2000/4000 | SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| kábelhossz L | 0.6 m | 0.6 m |
| Kimenetek, szám | 24 | 24 |
| Kimenő áram max. UA, aktor | 400 mA | - |
| Összegáram UA, aktor | 2 A | 4 A |
| Funkció |
4 pólusú csatlakozó Power Aux Pin 2-n |
4 pólusú csatlakozó Power Aux Pin 2-n |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Méret | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP40, bedugaszolt állapot | IP40, bedugaszolt állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 12 ms | 3.5 ms |
| KI folyamatadatok | 4 bájt | 4 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott