A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M8x1-anya, 4--pólusú
Digitális bemenetek
16x PNP, 2-es típus
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
| BNI IOL-104-000-K021 | BNI IOL-102-000-K019 | BNI IOL-102-S01-K019 | |
|
94.693 HUF
Listás ár
|
75.796 HUF
Listás ár
|
80.887 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M8x1-anya, 4--pólusú | 8x M8x1-anya, 3--pólusú | 8x M8x1-anya, 3--pólusú |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 2-es típus | 8x PNP, 2-es típus | 8x PNP, 2-es típus |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | nem | nem |
| Összegáram US, érzékelő | 4 A | 4 A | 4 A |
| Ház anyaga | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Méret | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 2.5 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| BE folyamatadatok | 2 bájt | 1 bájt | 2 bájt |
| Egycsatornás felügyelet | - | - | igen |
Csak a CAD modell letöltése támogatott