A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 2-es típus
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
| BNI IOL-104-000-Z012 | BNI IOL-104-S01-Z012-C02 | BNI IOL-104-S01-Z012-C01 | |
|
88.727 HUF
Listás ár
|
87.812 HUF
Listás ár
|
82.681 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP, 2-es típus |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | nem | nem |
| Összegáram US, érzékelő | 4 A | 4 A | 4 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 3.0 ms | 24 ms | 18 ms |
| BE folyamatadatok | 2 bájt | 8 bájt | 6 bájt |
| Egycsatornás felügyelet | - | igen | igen |
| Kiegészítő funkció | - | Azonosítás 4 Byte | Azonosítás 2 Byte |
Csak a CAD modell letöltése támogatott