A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link érzékelő/aktuátor hubok biztonsági alkalmazásokhoz (Safe Line)
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Összegáram US, érzékelő
4.0 A
Összegáram UA, aktor
9.0 A
Digitális kimenetek
8x PNP
Interfész
IO-Link 1.0
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-252-S01-Z013 | BNI IOL-252-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
107.665 HUF
Listás ár
|
107.208 HUF
Listás ár
|
121.059 HUF
Listás ár
|
|
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|---|
| Összegáram US, érzékelő | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Digitális kimenetek | 8x PNP | 8x PNP | 16x PNP |
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Méret | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
Csak a CAD modell letöltése támogatott