Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023

Jelátalakítók

kivitel
Analóg konverter
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Analóg bemenetek
Analóg, áramerősség (0…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
Analóg konverter
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Analóg bemenetek
Analóg, áramerősség (0…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
felbontás
≤ 14 bit
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Érzékelő csatlakoztatása
M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
PA
Méret
14.2 x 50.4 x 40 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67, becsavarozott állapot
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3 ms
BE folyamatadatok
2 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné