A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátalakítók
kivitel
Analóg konverter
Interfész
IO-Link 1.0
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
analóg kimenetek
Analóg, feszültség (0…10 V)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
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
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
42.509 HUF
Listás ár
|
42.509 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Analóg konverter | Analóg konverter |
|---|---|---|
| Interfész | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| analóg kimenetek | Analóg, feszültség (0…10 V) | Analóg, áramerősség (4…20 mA) |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | nem |
| felbontás | ≤ 14 bit | ≤ 14 bit |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Érzékelő csatlakoztatása | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Méret | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE |
CE WEEE |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 12 ms | 12 ms |
| BE folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott