A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Terepi modulok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Interfész
Profinet
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
kijelző
igen
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-302-105-Z015 | BNI XG3-302-1B5-Z067 | |
|
235.508 HUF
Listás ár
|
184.275 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) | igen | - |
| kijelző | igen | igen |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 5--pólusú | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 16 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott