Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI005E

BNI TCP-951-000-E028

Kezeltlen kapcsolók acél házban

működési elv
Aktív elosztó
Méret
30 x 76.5 x 110 mm
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
acél, bevonatos
Interfész
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Aktív elosztó
Méret
30 x 76.5 x 110 mm
Rögzítés
tartósín-szerelés
Ház anyaga
acél, bevonatos
Interfész
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Üzemi feszültség Ub
12...48 VDC
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
5x RJ45-anya, 8--pólusú
Környezeti hőmérséklet
-10...60 °C
Védettség
IP30
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné