A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Standard IO-Link érzékelő/aktuator hubok (Black Line)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
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
| BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-S01-K006 | BNI IOL-302-000-K006 | |
|
64.699 HUF
Listás ár
|
64.699 HUF
Listás ár
|
62.406 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen | igen |
| Kiegészítő funkció | Azonosítás 2 Byte | - | - |
| Összegáram US, érzékelő | 4 A | 4 A | 4 A |
| kapcsolási áramerősség | 16x 350 mA | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Összegáram UA, aktor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Ház anyaga | PA, átlátszó | PA, átlátszó | PA, átlátszó |
| Méret | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 4.0 ms | 5.0 ms | 3.5 ms |
| BE folyamatadatok | 4 bájt | 8 bájt | 2 bájt |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt | 2 bájt |
| Egycsatornás felügyelet | - | igen | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott