Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BNI0064

BNI PBS-551-001-Z001

Hálózati modulok Profibushoz

Interfész
Profibus
További interfészek
4x BTL P-111
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Csatlakozó (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
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
Profibus
További interfészek
4x BTL P-111
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
Bus in: M12x1-Male, 5-pin, B-coded
Csatlakozó (COM 2)
Bus out: M12x1-Female, 5-pin, B-coded
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
7/8"-Male, 5-pin
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
7/8"-Female, 5-pin
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
4x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
4x M12x1-anya, 8--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
8x PNP, 2-es típus
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
nem
Összegáram US, érzékelő
9.0 A
Ház anyaga
cink, Présöntvény
Méret
68 x 37.9 x 224 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Videók
BNI Profibus IO-Link Integration in PacDrive with CoDeSys
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné