A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Silver Line - Fém házban lévő hálózati modulok speciális alkalmazásokhoz
Interfész
Profinet
További interfészek
4x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Fast Start-Up (FSU)
igen
Ez a termék a Classic portfólió része, ami azt jelenti, hogy
kibővített elérhetőség
átlátható feltételek
nincs új tervezési beépítés
Állítsa össze saját, személyre szabott RFID-rendszerét, az Ön igényeihez és alkalmazási területeire szabva.
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-502-102-Z015 | BNI XG5-508-1B5-Z067 | |
|
269.163 HUF
Listás ár
|
214.650 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | Profinet | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
|---|---|---|
| További interfészek | 4x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port-osztály | A típus | A típus |
| Maximális kimeneti áramerősség | 2 A | 4 A |
| Fast Start-Up (FSU) | igen | - |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (COM 2) | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt | M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás BE) | 7/8"-apa, 5--pólusú | M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt |
| Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia | 7/8"-anya, 5--pólusú | M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Digitális bemenetek | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP, 3-as típus |
| Digitális kimenetek | 16x PNP | 16x PNP |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 9.0 A | 16 A |
| Összegáram UA, aktor | 9.0 A | 16 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nikkelezett |
| Méret | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 32 x 224 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| IO-Link verzió | 1.1 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | igen | igen |
| Interface IIoT | - |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
| kijelző | - | igen |
| Nincs az egységcsomagban | - |
Feliratos tábla Vakdugó |
| A szállítmány tartalma | - |
földelőszalag M4x6 csavar |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott