A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link szelep terminál csatlakozó
kivitel
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Alkalmazás
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn
Bosch Rexroth LS04
Bürkert 8640-es típus
Bosch Rexroth LS04
Bürkert 8640-es típus
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
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
| BNI IOL-751-V08-K007 | BNI IOL-751-V10-K007 | |
|
58.693 HUF
Listás ár
|
58.693 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Power Aux szelepsziget csatlakozó | Power Aux szelepsziget csatlakozó |
|---|---|---|
| Alkalmazás |
Festo D-Sub aljzattal, 25 pólusú, GND a 25-ös érintkezőn Bosch Rexroth LS04 Bürkert 8640-es típus |
SMC VQC 1000/2000/4000 |
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt |
| kábelhossz L | 0.6 m | 0.6 m |
| Kimenetek, szám | 24 | 24 |
| Összegáram UA, aktor | 4 A | 4 A |
| Funkció |
4 pólusú csatlakozó Power Aux Pin 2-n |
4 pólusú csatlakozó Power Aux Pin 2-n |
| Ház anyaga | PA | PA |
| Méret | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Védettség | IP40, bedugaszolt állapot | IP40, bedugaszolt állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 3.5 ms | 3.5 ms |
| KI folyamatadatok | 4 bájt | 4 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott