Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI006Z

BNI IOL-752-V10-K007

IO-Link szeleptömb-csatlakozók

kivitel
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Alkalmazás
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
kivitel
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Alkalmazás
SMC VQC 1000/2000/4000
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
kábelhossz L
0.6 m
Kimenetek, szám
24
Összegáram UA, aktor
4 A
Funkció
5 pólusú csatlakozó
Power Aux Pin 2-n
kiegészítőleg 0 V a Pin 5-ön
Ház anyaga
PA
Méret
53 x 61 x 12.5 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP40, bedugaszolt állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
3.5 ms
KI folyamatadatok
4 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné