Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI0072

BNI IOL-802-000-Z036

Silver Line - Intelligens LED jelzőtorony klasszikus fémházban

működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Ellenőrző lámpa
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Méret
60 x 60 x 309 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP65
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5 ms
KI folyamatadatok
3 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné