Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BNI007E

BNI IOL-770-000-A027

IO-Link szeleptömb-csatlakozók

kivitel
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
kábelhossz L
0.5 m
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
Power Aux szelepsziget csatlakozó
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt
kábelhossz L
0.5 m
Kimenetek, szám
24
Összegáram UA, aktor
4.0 A
Funkció
4 pólusú csatlakozó
Power Aux Pin 2-n
Diagnosztika
Ház anyaga
alumínium
Méret
31.8 x 31.8 x 185 mm
Környezeti hőmérséklet
-5...70 °C
Védettség
IP67, bedugaszolt állapot
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
5.5 ms
BE folyamatadatok
9 bájt
KI folyamatadatok
4 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné