Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Intelligens LED jelzőtorony klasszikus fémházban

működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
működési elv
Ellenőrző lámpa hangmodullal
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
Szegmensek, max. szám
5
Elődefiniált színek
sárga
fehér
zöld
kék
piros
narancs
konfigurálható
Funkciókijelző
Futófény üzemmód
Szint üzemmód
Szegmens üzemmód
Flexi üzemmód
Hangerő max.
95 dB
Beállítási lehetőség
Funkciókijelző
Hangerősség
Kiegészítő funkció
Bővített folyamatadatok
Méret
60 x 60 x 330.5 mm
Ház anyaga
PC, átlátszó, Cu 15 µm, Ni 15 µm
cink présöntés
Rögzítés
M18 csavarok
Környezeti hőmérséklet
-5...50 °C
Védettség
IP30
átviteli sebesség
COM2 (38.4 kBaud)
Folyamatadat-ciklus min.
7.2 ms
BE folyamatadatok
1 bájt
KI folyamatadatok
8 bájt
Besorolások
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné