A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
IO-Link érzékelő/aktuátor hubok speciális alkalmazásokhoz (Silver Line)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M8x1-anya, 3--pólusú
Digitális bemenetek
8x PNP, 3-as típus
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
| BNI IOL-102-002-Z019 | BNI IOL-309-002-Z019 | |
|
80.384 HUF
Listás ár
|
90.562 HUF
Listás ár
|
|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Csatlakozó (COM 1) | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Dugaszolási helyek csatlakoztatása | 8x M8x1-anya, 3--pólusú | 8x M8x1-anya, 3--pólusú |
| Digitális bemenetek | 8x PNP, 3-as típus | 8x PNP, 3-as típus |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | nem | igen |
| Bővítőport | igen | igen |
| Összegáram US, érzékelő | 4 A | 4 A |
| Ház anyaga | cink présöntés, nikkelezett | cink présöntés, nickel-plated, nikkelezett |
| Méret | 30 x 32.8 x 132 mm | 30 x 32.8 x 132 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 3.2 ms | 3.5 ms |
| BE folyamatadatok | 1 bájt | 1 bájt |
| Digitális kimenetek | - | 8x PNP |
| kapcsolási áramerősség | - | 8x 300 mA |
| Összegáram UA, aktor | - | 4 A |
| KI folyamatadatok | - | 1 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott