A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Jelátalakítók
kivitel
Analóg konverter
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
analóg kimenetek
Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-725-002-E023 | BNI IOL-730-002-E023 | |
|
-
Listás ár
|
107.665 HUF
Listás ár
|
|
| kivitel | Analóg konverter | Analóg konverter |
|---|---|---|
| Interfész | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Üzemi feszültség Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| analóg kimenetek | Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) | Analóg, feszültség/analóg, áram (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA) |
| Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak | igen | igen |
| felbontás | ≤ 16 bit | ≤ 16 bit |
| csatlakozó | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt | M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt |
| Érzékelő csatlakoztatása | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt | M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt |
| Ház anyaga |
Nemesacél (1.4404) PTFE |
Nemesacél (1.4404) PTFE |
| Méret | Ø 18 x 135.5 mm | Ø 18 x 135.5 mm |
| Környezeti hőmérséklet | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Védettség | IP67, becsavarozott állapot | IP67, becsavarozott állapot |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE Ecolab |
| átviteli sebesség | COM2 (38.4 kBaud) | COM2 (38.4 kBaud) |
| Folyamatadat-ciklus min. | 10 ms | 10 ms |
| KI folyamatadatok | 2 bájt | 2 bájt |
| Analóg bemenetek | - | Analóg, feszültség/analóg, áramerősség/analóg, hőmérséklet (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J típusú hőelem/K típusú hőelem) |
| BE folyamatadatok | - | 3 bájt |
Csak a CAD modell letöltése támogatott